登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC0CYE

法兰插座

订购代码:

BCC M458-0000-2A-RN056-020

正在加载...
接口
M12x1公头,直头,8针,A编码
导线数量
8
导线截面
24 AWG
绞合线长度L
2.00 m
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)
2.0 A
防护等级
IP67
许可/一致性
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03