- 接口
- M12x1公头,直头,8针,A编码
- 导线数量
- 8
- 导线截面
- 22 AWG
- 绞合线长度L
- 2.00 m
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 2.0 A
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
cULus
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03