- 接口1
- RJ45-插头, 直头, 4-针
- 接口2
- RJ45-插头, 直头, 4-针
- 接口
- 以太网/IP
- 电缆
- TPE 屏蔽 绿松石蓝, 1 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 4
- 电缆温度,柔性敷设
- -40...80 °C
- 工作电压Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 1.0 A
- 防护等级
- IP20/IP20