- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
- 电缆
- 硅酮 耐焊接火花 黑色, 1.5 m
- 导线数量
- 4
- 电缆温度,固定敷设
- -40...200 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...200 °C
- 工作电压Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP65/IP65