- 接口1
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插口, 3-针, A-编码
- 接口3
- M12x1-插口, 3-针, A-编码
- 工作电压Ub
- 30 VDC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP68
- 环境温度
- -25...85 °C
- 许可/一致性
- WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06