推荐配件
- 接口
- A,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针
- 功能显示
- LED黄色
- 保护电路
- 抑制二极管
- 电缆
- PUR 黑色, 7.5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 3
- 导线截面
- 0.50 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...80 °C
- 工作电压Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 6.0 A