- 接口1
- M5x0.5-插口, 直头, 4-针
- 接口2
- M5x0.5-插头, 直头, 3-针
- 电缆
- PUR 黑色, 0.6 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 3
- 电缆温度,固定敷设
- -25...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -5...80 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 1.0 A
- 防护等级
- IP67/IP67