推荐配件
- 接口
- M12x1母头,弯头,8针,A编码
- 电缆
- PUR 黄色, 10 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 8
- 导线截面
- 0.25 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...80 °C
- 工作电压Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 2.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K