- 接口1
- M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码
- 接口2
- RJ45-插头, 直头, 8-针
- 接口
- 以太网/IP
- 电缆
- PUR 屏蔽 绿色, 15 m
- 导线数量
- 8
- 电缆温度,固定敷设
- -40...85 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -10...60 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 0.5 A
- 防护等级
- IP67/IP20