- Special characteristics
- Washdown
- 接口
- 7/8"母头,直头,5针
- 电缆
- TPE-V 灰色, 5 m
- 导线数量
- 5
- 导线截面
- 1.5 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...105 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...105 °C
- 工作电压Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 9.0 A
- 防护等级
- IP69K
- 许可/一致性
-
CE
Ecolab