- 接口
- M12x1母头,直头,4针,S编码
- 电缆
- PUR 黑色, 20 m
- 导线数量
- 4
- 导线截面
- 1.5 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...80 °C
- 工作电压Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 12.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K