登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC0LJE

转接头

订购代码:

BCC M458-M458-5X-RM147-000

正在加载...
接口1
M12x1-插口, 直头, 8-针, X-编码
接口2
M12x1-插口, 直头, 8-针, X-编码
紧固
M16x1.5
工作电压Ub
60 VDC / 50 VAC
额定电流 (40 °C)
0.5 A
防护等级
IP67/IP67
环境温度
-40...85 °C
许可/一致性
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12