- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 8-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码
- 电缆
- PUR 屏蔽 黑色, 0.5 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 8
- 电缆温度,固定敷设
- -40...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -5...90 °C
- 工作电压Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 2.0 A
- 防护等级
- IP67/IP67