- 接口
- M12x1-插口, 直头, 4-针, L-编码
- 电缆
- PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 4
- 导线截面
- 1.5 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -40...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -30...80 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 16.0 A
- 防护等级
- IP65,IP67,IP69K