- 尺寸
- Ø 30 x 4 mm
- 型号系列
- D30
- 安装
- 齐平
- 接口
- 电缆及插接器,专用公头-专用公头,2.00 m,PUR
- 接口
- 专用接口
- 作用范围
- 1~15 mm
- 灵敏度
- 可对基础设备进行校准
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4301)
- 感应面,材料
- PTFE
- 环境温度
- -30...80 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 防护等级
- IP66
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02