- 尺寸
- Ø 50 x 10 mm
- 型号系列
- D50
- 安装
- 齐平
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程
- 开关频率
- 50 Hz
- 作用范围
- 2~25 mm
- 灵敏度
- 开关距离可校准
- 外壳材料
- POM
- 感应面,材料
- POM
- 环境温度
- -30...60 °C
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 防护等级
- IP65
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02