登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCS006N

BCS S

订购代码:

BCS S02T401-POCFNG-KM16-T02

正在加载...
推荐配件
尺寸
54.8 x 48.5 x 106 mm
型号系列
S02
螺纹 (A)
R 3/8"
安装
不齐平
接口
夹头连接
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
开关频率
5 Hz
灵敏度
根据介质可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4305), 连接螺纹
感应面,材料
PTFE
环境温度
-30...125 °C
最大抗压强度
10 bar
工作电压Ub
10~35 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

法兰插接器

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02