登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCS012U

可用的

BCS R

订购代码:

BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75

正在加载...
尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆及插接器, 4-针, 0.30 m, PUR
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
开关频率
50 Hz
作用范围
1~8 mm
灵敏度
开关距离可示教
外壳材料
PP
感应面,材料
PP
环境温度
-25...70 °C
工作电压Ub
12~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

辅助调节装置/ 工具

单头线缆

不带固定限位的夹紧架

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02