推荐配件
- 尺寸
- Ø 12 x 62.5 mm
- 型号系列
- S44
- 安装
- 不齐平
- 接口
- 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.05 m,PUR
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编码
- 开关频率
- 10 Hz
- 灵敏度
- 根据介质可校准
- 功能
- Smart Level 15
- 附加特性
-
导电介质
泡沫和残留物补偿 - 外壳材料
- PEEK
- 感应面,材料
- PEEK
- 环境温度
- -5...105 °C
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02