登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCS017M

BCS M12 O

订购代码:

BCS M12K4D2-PIM50C-S04G

正在加载...
尺寸
Ø 12 x 60 mm
型号系列
M12
螺纹 (A)
M12x1
安装
齐平
接口
插接器,M12x1公头,4针
开关输出端
推拉式 PNP normally open (NO) / NPN normally closed (NC)
开关频率
100 Hz
接口
IO-Link 1.1
作用范围
0.5~5 mm
灵敏度
开关距离可示教
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面,材料
PEEK
环境温度
-10...80 °C
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

防护罩

通用支架

带固定限位的夹紧架

Profinet

单头线缆

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02