- 尺寸
- Ø 8 x 40 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- 无极性 常开触点 (NO)
- 开关频率
- 1500 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆,3.00 m,PUR
- 工作电压Ub
- 10~36 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP66/IP67