- 尺寸
- Ø 8 x 30 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 1.5 mm
- 开关输出端
- NPN常开触点 (NO)
- 开关频率
- 5000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆,3.00 m,PVC
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01