- 尺寸
- Ø 8 x 30 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常闭触点 (NC)
- 开关频率
- 5000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆,5.00 m,PUR
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP68