- 尺寸
- 30 x 10.5 x 16.5 mm
- 结构
- 30x10.5x16.5
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 2500 Hz
- 外壳材料
- PBT, GF20
- 感应面,材料
- PBT,GF20
- 接口
- 电缆,3.00 m,PVC
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP65