- 尺寸
- 31 x 5.3 x 6 mm
- 结构
- 31x5.3x6
- 安装
- flush
- 作用范围
- 1 mm
- 开关输出端
- PNP常闭触点 (NC)
- 开关频率
- 3000 Hz
- 外壳材料
- PA 6.6
- 感应面,材料
- PBT,绿色
- 接口
- 电缆,3.00 m,PVC
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP68