- 尺寸
- 30 x 10 x 6 mm
- 结构
- 30x10x6
- 安装
- flush
- 作用范围
- 3 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 3000 Hz
- 外壳材料
- PA 6, GF30
- 感应面,材料
- PA 6,GF30/黑色
- 接口
- Cable with connector, 0.3 m, PUR, M8x1-插头, 3-针