- 尺寸
- 50 x 25 x 10 mm
- 结构
- 50x25x10
- 安装
- flush
- 作用范围
- 5 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 500 Hz
- 外壳材料
- 铝
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆,5.00 m,硅酮
- 工作电压Ub
- 21.6~26.4 VDC
- 环境温度
- -25...100 °C
- 防护等级
- IP65, 电缆输出端上IP60