- 尺寸
- Ø 12 x 61 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 开关频率
- 1000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢, 涂层,PTFE
- 感应面,材料
- PTFE
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -20...100 °C
- 抗磁场干扰
- 抗磁场干扰 (AC/DC)