- 尺寸
- Ø 12 x 65 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 3 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 300 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 涂层,PTFE
- 感应面,材料
- LCP/PTFE
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- 5...60 °C
- 抗磁场干扰
- 抗磁场干扰 (AC/DC)
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 附加特性
- 耐焊接