推荐配件
- 尺寸
- 110 x 110 x 43 mm
- 结构
- 110x110x43
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 35~105 mm
- 开关输出端
- 常开触点 (NO)
- 开关频率
- 25 Hz
- 外壳材料
- PE, Makrolon聚酯
- 感应面,材料
- Makrolon
- 接口
- 插接器,7/8"-16 UN2A
- 工作电压Ub
- 20~260 VAC