- 尺寸
- Ø 40 x 82 mm
- 结构
- PG36
- 安装
- 在一定程度上齐平
- 作用范围
- 25 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 开关频率
- 100 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 感应面,材料
- 塑料
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~55 VDC
- 环境温度
- -20...70 °C