登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BES02Y1

BES M P

订购代码:

BES M18EF1-PSC20F-S04G-S

正在加载...
尺寸
Ø 18 x 63.5 mm
结构
M18x1
安装
不齐平
作用范围
20 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
200 Hz
外壳材料
不锈钢
感应面,材料
不锈钢
接口
插接器,M12x1公头,4针
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
最大抗压强度
60 bar
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

带固定限位的夹紧架

通用支架

通用型安装系统

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

双头连接电缆

防护罩

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01