- 尺寸
- Ø 30 x 63.5 mm
- 结构
- M30x1.5
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 40 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 100 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- 不锈钢 (1.4305)
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 40 bar