- 尺寸
- Ø 5 x 27 mm
- 结构
- M5x0.5
- 安装
- flush
- 作用范围
- 0.8 mm
- 开关输出端
- PNP常闭触点 (NC)
- 开关频率
- 3000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- 陶瓷
- 接口
- 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 100 bar