- 尺寸
- Ø 8 x 50 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 100 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 感应面,材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 工作电压Ub
- 10~36 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 80 bar