- 尺寸
- Ø 30 x 100 mm
- 结构
- M30x1.5
- 安装
- flush
- 作用范围
- 10 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 200 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- PEEK
- 接口
- 电缆,2.00 m,PTFE
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...160 °C
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01