- 尺寸
- Ø 12 x 17 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 6 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 2000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4305)
- 感应面,材料
- LCP
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C