- 尺寸
- 32 x 20 x 8 mm
- 结构
- 32x20x8
- 安装
- flush
- 作用范围
- 5 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 100 Hz
- 外壳材料
- 锌, 压铸
- 感应面,材料
- PA 12
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.20 m,TPU
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 抗磁场干扰
- 抗磁场干扰 (AC/DC)