- 尺寸
- 40 x 40 x 62 mm
- 结构
- 40x40
- 安装
- flush
- 作用范围
- 20 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 开关频率
- 400 Hz
- 外壳材料
- PBT, 部分涂层
- 感应面,材料
- 陶瓷涂层
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 抗磁场干扰
- 抗磁场干扰 (AC/DC)
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE - 附加特性
- 耐焊接