- 尺寸
- Ø 30 x 110 mm
- 结构
- M30x1.5
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 15 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 200 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- PEEK
- 接口
- 电缆,5.00 m,PTFE
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...160 °C
- 防护等级
- IP68