- 尺寸
- Ø 18 x 56 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 8 mm
- 开关输出端
- PNP常闭触点 (NC)
- 开关频率
- 600 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 插接器,M12x1公头,3针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP68