- 尺寸
- Ø 18 x 75 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 5 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 开关频率
- 2000 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆,5.00 m,PVC
- 工作电压Ub
- 10~55 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP68