- 尺寸
- Ø 8 x 60 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 600 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- LCP
- 接口
- 电缆,5.0 m,PTFE
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- 0...140 °C
- 防护等级
- IP50