- 尺寸
- Ø 12 x 60 mm
- 结构
- Ø 12 mm
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 12 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 120 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 插接器,M12x1公头,3针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP68, 符合BWN Pr 20