- 尺寸
- Ø 12 x 59 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 180 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- 不锈钢
- 接口
- 电缆,2 m,PUR
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -5...60 °C
- 防爆类别
-
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc - 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
IECEx
ATEX