推荐配件
- 尺寸
- 28 x 8 x 5.5 mm
- 结构
- 16x8x4.7
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 5000 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- 陶瓷
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.20 m,硅酮
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP65