登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BES05N6

BES Q40 HT

订购代码:

BES Q40KG-X20F-SZ03

正在加载...
推荐配件
尺寸
40 x 40 x 66.6 mm
结构
40x40
安装
不齐平
作用范围
20 mm
开关输出端
用于开关放大器
开关频率
100 Hz
外壳材料
不锈钢
感应面,材料
LCP
接口
插接器,LEMO插接器专用公头,2针
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
0...230 °C
防护等级
IP50
许可/一致性
CE
WEEE
UKCA
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

信号放大器

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01