- 尺寸
- 40 x 40 x 70.7 mm
- 结构
- 40x40
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 25 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 100 Hz
- 外壳材料
-
不锈钢 (1.4305)
LCP - 感应面,材料
- LCP
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~35 VDC
- 环境温度
- 0...150 °C