- 尺寸
- Ø 18 x 56 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 8 mm
- 开关输出端
- PNP
- 开关频率
- 110 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢, 涂层
- 感应面,材料
- 不锈钢,带涂层
- 接口
- 插接器-公头,3针
- 环境温度
- -25...70 °C
- 抗磁场干扰
- 抗磁场干扰 (AC/DC)
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 附加特性
- 因数1