推荐配件
- 尺寸
- Ø 12 x 62 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 2 mm
- 接口
- NAMUR
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- PTFE
- 接口
- 电缆,FEP
- 工作电压Ub
- 7.7~9 VDC
- 环境温度
- -20...60 °C, 根据防爆类别
- 防爆类别
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
IECEx
ATEX